SACC-FP-M-M12-THR PP - Husforskruning
1027679

Husforskruning, Stift, M12-Push-Pull med udvendig lås, THR- og bølgelodning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Producentuafhængig M12 PUSH-PULL aflåsningssystem for maksimal tilgængelighed
Enkel og hurtig kabling af apparater og anlæg i svært tilgængelige områder
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse
Fleksibel printkortmontering: todelt tilslutningsstik til bølge- og THR-lodning