ME 22,5 F-UT GN
-
Indbygningshus, underdel
2854131
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, flad konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 84,8 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Konstruktion | Indbygningshusunderdel med ventilationsslidser, nødvendigt til komplet afdækning af modulet |
Maks. poltal | 0) |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 84,8 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 78,2 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne indtil hvilepunkt overdel | 46 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husunderdel) | grøn (RAL 6021) |
Materiale Husunderdel | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 5,9 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 5,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 4,8 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 4,1 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 3,35 W |
Tabseffekt enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 2,9 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Indskubning (valgfri låseanordning med printkorttrækspærre) |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2854131 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAAA |
Produktnøgle | ACHAAA |
GTIN | 4017918190163 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 36,94 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30,94 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Husoverdel 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Husoverdel 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Husoverdel 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Husoverdel 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Husoverdel 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Husoverdel 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Husoverdel 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Husoverdel 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Husoverdel 2907444
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre