EML (44X53)R-ME
-
Etiket til huse ME ... F-UT ...
0828156
Etiket til huse ME ... F-UT ..., Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 200, tekstfeltets højde: 53 mm, tekstfeltets bredde: 44 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML ... er UL-listede
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver