EH 22,5-C DS/ABS-PC BK9005
-
Husoverdel
1025889
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, høj konstruktion, tilslutningsåbning på begge sider, tilslutningsåbning på begge sider, bredde: 22,6 mm, højde: 75,26 mm, dybde: 36,95 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | EH |
Produktfamilie | EH..ABS-PC.. |
Maks. poltal | 10 (deling: 3,5 mm) |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 2 |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Højde | 75,26 mm |
Dybde | 36,95 mm |
Dybde fra lejeflade underdel | 19,95 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | sort (RAL 9005) |
Materiale Husoverdel | ABS-PC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 80 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 80 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1025889 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACHCHC |
Produktnøgle | ACHCHC |
GTIN | 4055626518817 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,458 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MKDS 3/ 4-5,08 - Printklemme 1712805
-
MKKDSH 3/ 2 - Printklemme 1721045
-
MSTBV 2,5/ 4-G - Printkort-grunddel 1753479
-
MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 - Printkort-grunddel 1758034
-
MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 - Printkort-grunddel 1850453
-
MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08 - Printkort-grunddel 1847123
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Printkort-grunddel 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Printkort-grunddel 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Printkort-grunddel 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Printkort-grunddel 2202332
-
EH 22,5-B/ABS-PC GY7035 - Indbygningshus, underdel 1025838
-
EH 22,5-B/ABS-PC BK9005 - Indbygningshus, underdel 1025842
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
Dine fordele
Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre