Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

EH 22,5-C CS/ABS - Husoverdel
2202200

Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, høj konstruktion, uden tilslutningsåbning, bredde: 22,6 mm, højde: 75,26 mm, dybde: 36,95 mm, farve: grøn (svarende til RAL 6021)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept