EH 22,5-FP/ABS GY7035 - Afdækningsstik
2201843

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (højt udformede), bredde: 21,35 mm, højde: 19,65 mm, dybde: 13,67 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept