BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK
-
Husoverdel
1066143
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, modulær husoverdel, bredde: 107,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktfamilie | BC 107,6.. |
Konstruktion | modulær husoverdel |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 107,6 mm |
Højde | 89,7 mm |
Dybde | 54,85 mm |
Delingsenhed | 6 ME |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Antal printkortholdere | 12 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1066143 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHBAB |
Produktnøgle | ACHBAB |
GTIN | 4055626731063 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 60,86 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 50,57 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Indbygningshus, underdel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Indbygningshus, underdel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Indbygningshus, underdel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Indbygningshus, underdel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Indbygningshus, underdel 2203815
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Endeplade 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Endeplade med touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Endeplade med touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Endeplade med touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Endeplade 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Endeplade 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Endeplade 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftdel 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre