BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Indbygningshus, underdel
1749649
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husunderdel uden snaplåsfod, bredde: 107,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farve: grå (svarende til RAL 7042), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 16
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
| Hustype | Modulære bygningsinstallationshuse |
| Husserie | BC |
| Produktfamilie | BC 107,6.. |
| Maks. poltal | 0) |
| Ventilationsåbning forefindesr | nej |
| Målskitse |
|
| Bredde | 107,6 mm |
| Højde | 89,7 mm |
| Dybde | 48,9 mm |
| Delingsenhed | 6 ME |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farve (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Materiale Husunderdel | PC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| CTI efter IEC 60112 | < 400 |
| Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Mekanisk styrke/faldtromle | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Faldhøjde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
| Omgivelser | |
| Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
| Antal printkortholdere | 9 |
| Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering/Vægmontering |
| Emballering | pakket i æske |
| Type ompakning | Karton |
| Varenummer | 1749649 |
| Pakningsenhed | 80 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 80 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACHBAA |
| Produktnøgle | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,3 g |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Husoverdel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Husoverdel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Husoverdel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Husoverdel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Husoverdel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Husoverdel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Husoverdel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Husoverdel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Husoverdel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Husoverdel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Husoverdel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Husoverdel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Husoverdel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Husoverdel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Husoverdel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Husoverdel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Husoverdel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Husoverdel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Husoverdel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Husoverdel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Husoverdel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Husoverdel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Husoverdel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Endeplade med touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Endeplade med touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Endeplade med touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Endeplade 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Endeplade 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Endeplade 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre