Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

QTCU 2,5-TWIN BU - Gennemgangsklemme
3050316

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

På styretavlesiden anvendes den tidsbesparende QUICKON-lyntilslutningsteknik
Hybridvarianterne forener fordelene ved de forskellige tilslutningsteknikker
Skruetilslutningen anvendes på tilslutningssiden