HC-EVO-B24-HHFS-PLBK
-
Hus
1407656
HEAVYCON EVO-stikhus af kunststof, med bajonetflange til EVO-forskruning, B24, med langsaflåsning, højde 87,5 mm, uden EVO-forskruning
Produktdetaljer
Generelt | Til kontaktindsatse HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
Produkttype | Huse med låsebøjle |
Hustype | Stikhuse |
Produktfamilie | HC-EVO-B |
Anvendelse | Standard |
Konstruktion | B24 |
Antal kabelafgange | 1 |
Konstruktion | Høj konstruktion |
Kabelafgang | lige |
Pg-forskruning | uden |
Målskitse |
|
Bredde | 44 mm |
Højde | 87,5 mm |
Længde | 120 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Mekaniske data | |
Aflåsningstype | Pin |
Monteringsvejledning | Basisstikhuset skal gøres komplet gennem EVO-forskruning. EVO-forskruninger fås i 4 størrelser. Med en sådan forskruning kan der etableres en kabelafgang, der er lige eller til siden. Montering af en EVO-forskruning kan f. eks. foretages med en rørtang |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
Kapslingsklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Slagstyrke | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Varenummer | 1407656 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7APL |
Produktnøgle | AF7APL |
GTIN | 4046356777193 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 137 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 138 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,982 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelforskruning 1407672
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Beskyttelseslåg 1346550
-
US-EMP (20X9) - Mærkeskilte 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Mærkeskilte 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelforskruning 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelforskruning 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelforskruning 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelforskruning 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelforskruning 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelforskruning 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelforskruning 1414643
Dine fordele
Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
Lavere omkostninger som metaludførelse
Lav vægt
Mindre kondensationsfare
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre