HC-STA-B24-HHWD-1STM32-EL/...
-
Hus
1373237
Produktdetaljer
Generelt | pulverlakeret eller farvet variant af varen 1412764 HC-STA-B24-HHWD-1STM32-EL-AL |
Generelt | til kontaktindsatse HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttype | Huse med låsebøjle |
Hustype | Stikhuse |
Anvendelse | Standard |
Konstruktion | B24 |
Låsetype | med tværaflåsning |
Antal kabelafgange | 1 |
Forskruningstype | 1x M32 |
Kabelafgang | fra siden |
Målskitse |
|
Bredde | 44 mm |
Højde | 76 mm |
Længde | 120 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 (Aflåsning) |
Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
Materiale husoverflade | ubehandlet |
Materiale låsebøjle | PA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
IP67 | |
Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagstyrke | IK09 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Varenummer | 1373237 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF7APB |
Produktnøgle | AF7APB |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 308,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 308,7 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830085
-
HC-B24-HCFD-PR-BK - Beskyttelseslåg 1346551
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241063
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre