HC-STA-B16-HLFD-1TTP21-EL/...
-
Hus
1373034
Stikhuse B16, til tværaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, 1x Pg21, højde: 60 mm, kabelforskruning: uden, med valg blandt forskellige farver af pulverlakering
Produktdetaljer
Generelt | pulverlakeret eller farvet variant af varen 1412724 HC-STA-B16-HLFD-1TTP21-EL-AL |
Generelt | Til kontaktindsatse HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttype | Huse med låsebøjle |
Hustype | Stikhuse |
Anvendelse | Standard |
Konstruktion | B16 |
Låsetype | til tværaflåsning |
Antal kabelafgange | 1 |
Forskruningstype | 1x Pg21 |
Kabelafgang | lige |
Målskitse |
|
Bredde | 44 mm |
Højde | 60 mm |
Længde | 93,5 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
Materiale husoverflade | ubehandlet |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
IP67 | |
Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagstyrke | IK09 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Varenummer | 1373034 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF7APB |
Produktnøgle | AF7APB |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 193,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 193,6 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Beskyttelseslåg 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Forskruning til beskyttelsesslange 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241055
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre