ECS-B-122X109-L-UV1-NV
-
Elektronikhus
1054713
Ikke-ventileret kasse i ECS-familien, snaplås. Kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: sort (9005), bredde: 172 mm, højde: 116 mm, dybde: 64 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Kapslingsklasse | Oplysningerne om IP-beskyttelse gælder for artikelkombinationen ECS-B-... i forbindelse med et ubearbejdet frontpanel ECS-P...-B. |
Kapslingsklasse | Når der anvendes frontpaneler med tilslutningsteknik, er tilslutningsteknikkens IP-kapslingsklasse bestemmende for den samlede løsnings kapslingsklasse. |
Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
Produkttype | Hus |
Hustype | Outdoor-huse |
Husserie | ECS |
Produktfamilie | ECS..122X..L.. |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Batterirum | nej |
Luftning | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 172 mm |
Højde | 116 mm |
Dybde | 64 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Acceleration | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 50g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66/IP67/IP68/IP69 |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP69 |
Maks. NEMA-kode, der skal nås | 6 |
Slagstyrke | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Antal printkortholdere | 1 |
Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Monteringstype | Montering i væg eller frontplade. Stangmontering med tilbehør. |
Varenummer | 1054713 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | ACFDAA |
Produktnøgle | ACFDAA |
GTIN | 4055626690926 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 263,64 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B - Frontplade 2230004
-
ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - Frontplade 2230005
-
ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - Frontplade 2230006
-
ECS-P-122X169-L-UV1-CG - Frontplade 2230007
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Frontplade 1135275
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Frontplade 1135328
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Frontplade 1135329
-
ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Frontplade 1135437
-
SF-TXH 20X100 - Skruetrækker 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Printkortstik 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lysleder 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signaliseringslampe 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Lysleder 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Blændprop 1400259
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
ECS-BL - Sikringsklemmer 2230012
-
ECS-PM - Montagevinkel 2230013
Dine fordele
Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre