ECS-P-122X169-L-UV1-B - Frontplade
2230004

Frontplade i ECS-familien, tom, snaplås. Kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med tilhørende kasse. Farve: sort (9005), bredde: 196 mm, højde: 34 mm, dybde: 62 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet til indendørs og udendørs anvendelse