Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Crimptang, kontakttype: isolerede og uisolerede terminalrør, standarder: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tværsnit: 6 mm2, maks. tværsnit: 16 mm2, presning: Firkant-Crimp, vægt 582 g, sort/grøn