Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til isolerede kabelsko, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rød, blå, gul), oval-crimpning, symmetrisk