Crimpværktøj CRIMPFOX DUO 16S

Crimpværktøj

Med crimpværktøjet fra CRIMPFOX-produktfamilien kan du bearbejde alle kontakttyper, som f.eks. terminalrør, kabelsko eller koaksiale stik, professionelt og sikkert. Optimeret kraftoverførsel fra håndtag og crimpværktøjets ergonomiske grebsgeometrier understøtter arbejdet, så det ikke bliver anstrengende. Den integrerede tvangsspærre garanterer en langtidsstabil, gastæt kvalitetspresning.

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptang
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptang
1142666

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, kontakttype: isolerede og uisolerede terminalrør, standarder: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tværsnit: 0,14 mm2, maks. tværsnit: 10 mm2, Til TWIN-terminalrør op til 2 x 4 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, indføring frontalt, presning: Trapez-Crimp, sort

Dine fordele

  • Enkel betjening med ergonomisk udformede greb
  • Effektiv lederbearbejdning takket være optimeret vippekraftoverførsel
  • Pålidelige forbindelser takket være overholdelse af fælles standarder
  • Bearbejdning af høj kvalitet af et stort antal kontakter takket være integreret positiv tvangsspærre
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid

Professionel crimpning

Med vores crimpværktøj kan du præcist og sikkert bearbejde alle gængse kontakttyper, såsom terminalrør, kabelsko eller koaksialforbindere. Den optimerede overførsel af håndtagsbevægelsen og den ergonomiske håndtagsform sikrer effektiv kraftoverførsel og en betjening, der ikke gør brugeren træt. Vores crimp- eller pressetænger er udstyret med en integreret tvangsspærre og giver en ensartet crimpforbindelse af høj kvalitet.

CRIMPFOX – crimpværktøj Alsidig og pålidelig

Crimptang CRIMPFOX 6 i en hånd crimper en leder med terminalrør
Crimptang CRIMPFOX CENTRUS i en hånd crimper en leder med terminalrør
Crimptang CRIMPFOX-TC MP-6 i en hånd crimper en leder
De udskiftelige pressekæber fjernes fra crimptangen CRIMPFOX-M
Crimptang CRIMPFOX-P SR 6
Crimptang CRIMPFOX 6 i en hånd crimper en leder med terminalrør

Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.

Crimptang CRIMPFOX CENTRUS i en hånd crimper en leder med terminalrør

De selvjusterende crimpværktøjer har kun én indføringsåbning, som automatisk tilpasser sig det ledertværsnit, der skal bearbejdes, når de aktiveres. På baggrund af dette er de også ideelle til andre lederstandarder (JIS/AWG) og til TWIN-terminalrør. Den særlige mekanisme muliggør firkantede og sekskantede crimpformer.

Crimptang CRIMPFOX-TC MP-6 i en hånd crimper en leder

De såkaldte "4-bens" crimptænger muliggør præcis behandling af mange drejede kontakter takket være universelle justeringsmuligheder. Det digitale display gør det nemt at indstille dimensionen for crimpningen. Takket være den indbyggede positioneringshjælp er kontakterne præcist justeret.

De udskiftelige pressekæber fjernes fra crimptangen CRIMPFOX-M

Universal-crimptængerne er kendetegnet af hurtig udskiftning af crimpindsatsene uden værktøj. Muligheden for at optage en række forskellige crimp- og presseindsatse gør det til et pladsbesparende universalværktøj til alle anvendelser.

Crimptang CRIMPFOX-P SR 6

Parallelcrimptænger sikrer symmetriske crimpningsresultater takket være pressekæbernes parallelle bevægelsesforløb. Den integrerede positioneringshjælp sørger for, at kontakterne er i eksakt position.

CRIMPFOX DUO For mere fleksibilitet

CRIMPFOX DUO er crimptangen til alle opgaver. Pressekæberne, der kan drejes med et tryk på en knap, muliggør isætning af terminalrør forfra eller fra siden. Den integrerede fastlåsning holder pressekæberne sikkert på plads. Det gør det nemt at udføre crimpning selv i trange arbejdsområder, f.eks. ved fortrådning direkte på styretavlen. Takket være den selvjusterende mekanisme behandler crimptangen også TWIN-terminalrør pålideligt. I kombination med det store tværsnitsområde på 0,14 til 16 mm² repræsenterer de ergonomiske crimpværktøjer komfort og fleksibilitet.

Multifunktionel crimptang Ét værktøj, fire funktioner

Med den multifunktionelle crimptang CRIMPFOX 4 i 1 kan du bearbejde ledere og kabelsko hurtigt og ubesværet med en tidsbesparelse på op til 30 %. Med kun et værktøj kan forskellige arbejdsopgaver udføres: skæring, afisolering, snoning og crimpning. Et effektivt udformet bearbejdningsforløb gør det muligt at udføre alle arbejdsskridt uden at skulle lægge værktøjet fra sig. Crimpværktøjet er udstyret med en 4-trins tvangsspærre og leverer dermed en konsekvent høj kvalitet. Et tværsnitsskift fra 0,5 til 2,5 mm² udføres nemt på kun få sekunder ved at udskifte magasinerne, der er bestykket med båndvare.

CRIMPFOX-brochure
Selvjusterende crimpværktøj

Få mere at vide om de selvjusterende crimptænger til terminalrør og deres fordele i vores brochure. Du får også et kort indblik i, hvordan vores crimptænger fungerer i praksis, samt tips til at opnå optimale resultater ved lederbearbejdning.

Download nu
Brug af crimptangen CRIMPFOX DUO 16S i elinstallationer