Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Crimptangsæt, bestående af CRIMPFOX-M (tang) og pressekæber til isolerede kabelsko 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), uisolerede rørkabelsko 0,5 ... 6 mm2 (1212079) og terminalrør 0,25 ... 10 mm2 (1212080) og 16/25 mm2 (1212081).