VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Gennemgangsklemme
3070436
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, 1. etagetilslutning højre, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød
Produktdetaljer
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 2 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| 1. etagetilslutning højre | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Prøvedorn | A4 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Tilslutningstype | Spadestiktilslutning |
| Bredde | 6,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Farve | rød |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3070436 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE511X |
| Produktnøgle | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,82 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,82 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 3- 6 - Indlægsbro 0201142
-
EB 10- 6 - Indlægsbro 0201139
-
FBS 1/3-6 - Indlægsbro 3032321
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 3-6 GY - Indlægsbro 3032240
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 4-6 GY - Indlægsbro 3032279
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 5-6 GY - Indlægsbro 3032266
-
FBS 6-6 - Indlægsbro 1008238
-
FBS 1/4-6 - Indlægsbro 3032512
-
FBS 1/5-6 - Indlægsbro 3032525
-
FBS 1/6-6 - Indlægsbro 3032538
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 10-6 GY - Indlægsbro 3032253
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 - Indlægsbro 3032224
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
D-TP-VBS - Endeplade 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Muffe 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Muffe 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Muffe 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Muffe 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Muffe 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Muffe 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Muffe 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Muffe 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Muffe 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Muffe 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolationsstoptylle 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolationsstoptylle 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre