USSTD 6/SP - Gennemgangsklemme
3070331

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, med fjederunderstøttelse, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning med fjederunderstøttelse, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter