UK 2,5 N YE - Gennemgangsklemme
3038011

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universalfod, som kan monteres på bæreskinner NS 35... og NS 32...
Universal-skrueklemmerne i typerækken UK har følgende karakteristiske kendetegn, der er afgørende for, at de kan anvendes i applikationer i praksis
Potentialforgrening enten via faste broer i klemmemidten eller via indlægsbroer i tilslutningsrummet.