UK 16-PR - Gennemgangsklemme
3059016

Gennemgangsklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til højre, til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 76 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter