Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UHSK/S 2000 - Gennemgangsklemme
0704076

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 2000 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Alle universalklemmer i typerækken UK... kan som standard også anvendes i Ex e-området efter IEC/EN 60079
Numrene på de respektive certifikater vedr. Ex-godkendelse findes under de tekniske tilslutningsdata