Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PWO 4-POT-SCM - Gennemføringsklemme
3056912

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Spadestiktilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 18 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 45 °, bredde: 8,1 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser