CSA
Godkendelses-ID: 13631cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19900730Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 12 |
Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Lodde-/spadestiktilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 18 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 6 mm, farve: grå
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 12 |