De bevægelsesdata, der sendes til sikkerheds-PLC'en, behandles og analyseres ved hjælp af funktionsblokkene. Disse data overvåges af det sikkerhedsrelaterede applikationsprogram PLCnext Engineer. Analyserne vedrører bevægelseshastighed, stilstand og stopposition for maskiner eller maskindele. Funktionsblokkene udfører sikkerhedsdelfunktioner iht. standarden EN 61800-5-2. Biblioteket understøttes fra PLCnext Engineer version 2021.6.0.
MOTION-MONITORING
-
Funktionsblok
1812875
MOTION-MONITORING indeholder funktionsblokke til sikkerhedsrelateret overvågning af maskiner og registrering af fejl i maskinbevægelser. Overvågningsfunktionerne udføres i sikkerheds-PLC'en ved hjælp af PLCnext Engineer.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Minimerede engineering-omkostninger ved programmering pga. præfabrikerede funktionsblokke
Forenkling af engineeringprocessen
Fuldstændig integration i PLCnext Technology Ecosystem
Udførelse af sikkerhedsdelfunktioner iht. EN 61800-5-2
Realisering af applikationer op til PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL_3 iht. EN IEC 62061, SIL_3 iht. IEC 61508