PTFIX 4X1,5 WH - Fordelerblok
1046615

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Fleksibel anvendelse takket være direkte montering med flangelåg fra tilbehør
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne