CSA
Godkendelses-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62701Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
Fordelerblok, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort/gul
Generelt | |
Bemærk | For applikationer til energifordeling skal IEC 60364-4-43:2008, modificeret + berigtigelse okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) afsnit 433.2 ff overholdes! |
Produkttype | Fordelerklemme |
Antal tilslutninger | 19 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Forsyning | Ja |
Antal tilslutninger pr. etage | 19 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 10 |
Afgrening | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedorn | A4 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 32 A |
Maks. belastningsstrøm | 41 A (Ved 6 mm² ledningstilslutning) |
Maks. total strøm | 63 A (Den maksimale belastningsstrøm for det enkelte tilslutningspunkt må ikke overskrides.) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Samlet tilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 12 mm ... 14 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Mærkestrøm | 57 A |
Maks. belastningsstrøm | 57 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Maks. total strøm | 63 A (Den maksimale belastningsstrøm for det enkelte tilslutningspunkt må ikke overskrides.) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 10 mm² |
Afgrening Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Samlet tilslutning Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Bredde | 28,6 mm |
Højde | 58,1 mm |
Dybde på NS 15 | 30,4 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 32,4 mm |
Farve | flerfarvet |
sort (RAL 9005) | |
gul (RAL 1018) | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Resultat | Test bestået |
Bemærk | Ved rækkemontering af flere blokke anbefales det at sætte en bæreskinneadapter under forbindelsesstedet/et flangeelement mellem blokkene. |
Ved varianter med 6 eller 7 tilslutninger er det tilstrækkeligt at sætte en bæreskinneadapter i midten pr. blok og flangeelementer efter hver anden blok. | |
Alt efter anvendelsessituation og mekanisk belastning kan monteringstilbehøret også arrangeres på en anden måde. | |
Ved anvendelse af bæreskinneadapteren PTFIX-NS35 må en rækkemonteret blok ikke rage mere end halvvejs ud. | |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3273656 |
Pakningsenhed | 8 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 8 Stk. |
Salgsnøgle | BEA124 |
Produktnøgle | BEA124 |
GTIN | 4055626667614 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 54,381 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |