PML-P100 (D100)R - Forbudsskilt
1014226

Forbudsskilt, Rulle, rød/hvid, mærket, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

De farvefortrykte PML-P ...-forbudsskilte uden symbol muliggør individuel udarbejdelse af forbudsoplysninger
Etiketten består af en blød og højfleksibel PVC-folie, som tilpasser sig ujævne overflader
Forbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle PLM-P ...-mærkeskilte individuelt efter ønske