UDK 4 - Gennemgangsklemme
2775016

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

To tilslutningssteder på hver side til optagelse af flere ledere
Dobbelt broskakt muliggør individuel potentialforgrening og forsyning