ST 2,5-3L BU - Fleretagesklemme
3038710

Fleretagesklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1., 2. og 3. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kan mærkes i alle etager