PTCB E1 24DC/2A SI-R
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
1135749
Elektronisk sikring med en kanal til beskyttelse af 24 V-forbrugere. Enkel potentialfordeling med rækkeklemmer fra systemet CLIPLINE complete. Med statusudgang, reset-indgang og elektronisk aflåsning. Til installation på DIN-bæreskinner.
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | EN 50121-3-2: Baneanvendelser - elektromagnetisk kompatibilitet - del 3-2: Banekøretøjer – enheder |
Tilslutning til signalledning testet iht. EN 61000-4-4 med 1kV; sørg om nødvendigt for beskyttelsesforanstaltninger på kundesiden | |
Gentagne hårde kortslutninger kan forringe smelteintegralet for den integrerede forsikring. |
Produkttype | Elektronisk sikkerhedsafbryder |
Produktfamilie | PTCB |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Poltal | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Forureningsgrad | 2 |
Generelt | |
Driftsspænding | 18 V DC ... 30 V DC |
Isolationsmærkespænding | 24 V DC |
Målestrøm IN | 24 A DC (Samlet strøm indgang) |
2 A DC (Mærkestrøm udgang) | |
Mærkestrøm (indstillet på forhånd) | 2 A |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
Udløsemåde | E (elektronisk) |
Returforsyningsstyrke | maks. 35 V DC |
Nødvendig forsikring | Kun nødvendig, når Imax for forsyningen > kortslutningskoblingsevnen. Integreret Fail-Safe-element. |
Kortslutningskoblingsevne | 300 A |
Mærkespænding | maks. 35 V DC (Belastningskreds) |
Sikring | elektronisk |
Virkningsgrad | > 99 % |
Hvilestrøm I0 | typ. 8 mA |
Tabseffekt | typ. 0,15 W (I tomgang) |
< 1,1 W (I mærkedrift) | |
Modulinitialiseringstid | < 0,55 s |
Ventetid efter frakobling af en kanal | 5 s (Ved overbelastning/kortslutning) |
Måletolerance I | ± 15 % |
Temperaturderating | 21 A (Samlet strøm ved 60 °C) |
24 A (Samlet strøm ved 50 °C) | |
2 A (Kanalstrøm ved 60 °C) | |
2 A (Kanalstrøm ved 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (ved 25 °C med 21 % belastning) |
14492753 h (ved 40 °C med 34,25 % belastning) | |
2673796 h (ved 60 °C med 100 % belastning) | |
Spændingsfald | 0,07 V (ved 2 A) |
Fail-Safe-element | 5 A DC |
Kontaktudførelse | uden galvanisk adskillelse |
Belastningskreds | |
Udkoblingstid | ≤ 10 ms (ved kortslutning > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Underspændingsfrakobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
Overspændingsfrakobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
Maks. kapacitiv belastning | 14000 µF (Afhængig af strømindstilling og den kortslutningsstrøm, der er til rådighed) |
Reset | |
Indgangsspændingsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Reset med falling edge) |
Strømforbrug | typ. 0,4 mA (ved 24 V DC) |
Impulslængde | ≥ 50 ms (Høj) |
≥ 50 ms (Lav) | |
Spænding | < 5 V DC (Low tilstand) |
> 8 V DC (High-tilstand) | |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Statusudgang | |
Udgangsspænding | 24 V DC (Fejl) |
0 V DC (Ingen fejl) | |
Udgangsstrøm | maks. 0,015 A (Kortslutningssikker) |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hovedstrømkreds IN+ | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hovedstrømkreds IN- | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hovedstrømkreds OUT | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanal LED slukket | sluk (Kanal udkoblet) |
Kanal LED gul | lyser (Kanal indkoblet, kanalbelastning > 80 %) |
blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
Kanal LED grøn | lyser (Kanal indkoblet) |
Kanal LED rød | lyser (Kanal udkoblet, over- eller underspænding aktiv) |
Lyser temporært (Kanal udkoblet, afkølingsfase 5 s, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
blinker (Kanal udkoblet, klar til genindkobling, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
blinker hurtigt (Kanal slukket, ekstern spænding ved udgangen, mulig installationsfejl) |
Målskitse |
|
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 105,8 mm |
Dybde | 55,6 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale | PBT |
PBT | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 3000 m Op til 52 °C (m.o.h.) |
≤ 4000 m op til 46 °C (m.o.h.) | |
Fugtighedstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Chok (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz … 150 Hz (Acceleration 5g; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz … 100 Hz (Resonanssøgning 4g; resonansfrekvens 4g; 90 min iht. DNV GL klasse B) |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Skibsgodkendelse | |
Mærkning | DNV GL |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Standarder | EN 61000-6-2 |
Bemærk | EMC - Støjimmunitet for industriområder |
Standarder | EN 61000-6-3 |
Bemærk | EMC - Interferensemission for boligområde, forretnings- og virksomhedsområder samt små virksomheder |
Standarder | EN 60068-2-78 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Fugt og varme, konstant |
Standarder | EN 50178 |
Bemærk | Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel |
Standarder | EN 60068-2-6 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Sving (sinusformede) |
Standarder | EN 60068-2-27 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - stød |
Standarder | EN 60068-2-30 |
Bemærk | Miljømæssige påvirkninger – del 2-30: Testproces – Test Db: Fugt og varme, cyklisk |
Standarder | EN 61373 |
Bemærk | Baneanvendelser - materiel til banekøretøjer - test mht. svingninger og stød |
Standarder | EN 45545-2 |
Bemærk | Baneanvendelser - brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - del 2: Krav til brandforhold for materialer og komponenter |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 1135749 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CLA135 |
Produktnøgle | CLA135 |
GTIN | 4063151070458 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 34,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27,5 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 37849191-23ce-47f2-8382-8aeba2229b35 |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,837 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBS 50-6 - Indlægsbro 3032224
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 3-6 GY - Indlægsbro 3032240
-
FBS 4-6 GY - Indlægsbro 3032279
-
FBS 5-6 GY - Indlægsbro 3032266
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
FBS 3-5 GY - Indlægsbro 3038972
-
FBS 4-5 GY - Indlægsbro 3038985
-
FBS 5-5 GY - Indlægsbro 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030873
-
PT 4 - Gennemgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Gennemgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3211797
-
ST 4 - Gennemgangsklemme 3031364
-
ST 4-TWIN - Gennemgangsklemme 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3031445
-
QTC 2,5 - Gennemgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3206446
-
PT 2,5 - Gennemgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3209578
-
ST 2,5 - Gennemgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3031306
-
QTC 1,5 - Gennemgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3205077
-
PT 10 - Gennemgangsklemme 3212120
-
ST 10 - Gennemgangsklemme 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Etageklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Etageklemme 3210567
-
PTTB 4 - Etageklemme 3211786
-
DB 50- 90 BK - trådbro 2820916
-
DB 50- 90 BU - trådbro 2821180
-
DB 50- 90 GY - trådbro 2820929
-
DB 50- 90 RD - trådbro 2864639
Dine fordele
Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
Mere plads i styreskabet: Særdeles smal beskyttelse over en bredde på bare 6 mm bredde
Individuel opbygning med henblik på passende beskyttelse, nøjagtigt efter dine krav
Øgede diagnose- og styringsmuligheder gennem integreret statusudgang og reset-indgang
Optimal beskyttelse til ledninger og sensorer samt NEC-Class-2-strømkredse vha. ekstra intern udgangssikring
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre