UCS-universalhuse består af to identiske halvskaller og aftagelige sidevægge. Hjørneindsatsene, der fås i forskellige versioner og farver, forbinder halvskallerne og styrer sidevæggene. De er nemme at behandle og kan bruges i to forskellige husstørrelser. Rumfanget af huset kan øges ved hjælp af adaptere og tilsvarende sidevægge.
Sidevæg til brug med hushalvskaller i str. 125 x 87 mm og 145 x 125 mm; vægtykkelse 2 mm; samlet højde af hus 67 mm; materiale polycarbonat; farve sort svarende til RAL 9005