UCS 145-125-F-GD 9005 - Universalhus
2203333

Komplet hus til printkort, kan placeres fleksibelt, indeholder hushalvskaller, sidevægge lukkede, klæbemiddel til fastgørelse på printkort, skruer til hus og printkortfastgørelse; husfarve: sort med turkisblå hjørneindsatse


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden

Ofte stillede spørgsmål


Hvilken støtte tilbyder Phoenix Contact inden for området termomanagement?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.... Se mere

Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.

Se mindre

Hvilke husfamilier fås der kølelegemer til?

Kølelegemer fås i øjeblikket til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).... Se mere

Kølelegemer fås i øjeblikket til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).

Se mindre

Hvordan foregår varmeoverførslen mellem hotspot og kølelegeme?

Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der sk... Se mere

Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der skal køles, og kølelegemet.

Se mindre

Hvordan forbindes komponenter i forskellige højder og størrelser optimalt til kølelegemet?

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.... Se mere

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.

Se mindre

Hvilken indflydelse har opvarmning på en enheds pålidelighed?

Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.... Se mere

Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.

Se mindre

Hvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.... Se mere

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.

Se mindre

Hvilke oplysninger giver diagrammerne over effekttab?

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste... Se mere

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.

Se mindre

Hvordan hjælper kølelegemer med at bortlede den opståede varme?

video thumbnail of faq answer

De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamel... Se mere

De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamellerne. I den forbindelse udnyttes skorstenseffekten, hvor den opvarmede luft stiger til vejrs og trækker kold luft med sig.

Se mindre

Hvilke andre muligheder er der for termisk optimering?

I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.... Se mere

I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.

Se mindre

Kan også individuelle printkort monteres i UCS-huse?

Husene i serien UCS er designet til netop dette formål. Ved brug af de selvklæbende montageblokke UCS GD 9005, som kan placeres individuelt, kan der endda fastgøres flere printkort i huset.... Se mere

Husene i serien UCS er designet til netop dette formål. Ved brug af de selvklæbende montageblokke UCS GD 9005, som kan placeres individuelt, kan der endda fastgøres flere printkort i huset.

Se mindre

Kan jeg også integrere displays i UCS-huset?

Ja, systemet er også meget fleksibelt i denne henseende. Der findes allerede færdige løsninger og sæt, der er forberedt til installation. Individuelle installationer er generelt mulige.... Se mere

Ja, systemet er også meget fleksibelt i denne henseende. Der findes allerede færdige løsninger og sæt, der er forberedt til installation. Individuelle installationer er generelt mulige.

Se mindre

Hvilke muligheder for nedkøling tilbyder UCS-huset?

Der er forskellige muligheder: En mulighed for nedkøling er at bearbejde sidevæggene i henhold til dine krav. Det gælder selvfølgelig også for sidevæggene i aluminium. Kølelegemer til halvskaller og sidevægge fås også til krævende behov for nedkøling... Se mere

Der er forskellige muligheder: En mulighed for nedkøling er at bearbejde sidevæggene i henhold til dine krav. Det gælder selvfølgelig også for sidevæggene i aluminium. Kølelegemer til halvskaller og sidevægge fås også til krævende behov for nedkøling. Her kan hotspots forbindes perfekt via tilpassede varmespredere.

Se mindre

Er det også muligt at se de termiske egenskaber for UCS-husene på hjemmesiden?

På vores hjemmeside kan du finde online-konfiguratoren, som giver mulighed for at se termiske egenskaber. Du skal blot indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside.... Se mere

På vores hjemmeside kan du finde online-konfiguratoren, som giver mulighed for at se termiske egenskaber. Du skal blot indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside.

Se mindre

Kan jeg også indsætte folietastaturer i UCS-huset?

UCS-huset kan udstyres med kundespecifikke folietastaturer. Her yder vores servicecenter support. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.... Se mere

UCS-huset kan udstyres med kundespecifikke folietastaturer. Her yder vores servicecenter support. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.

Se mindre

Kan jeg tilpasse min UCS-variant individuelt?

Ja, det er muligt direkte fra lageret. Udnyt muligheden for at sammensætte de enkelte komponenter fra porteføljen individuelt. Det kan du nemt gøre ved hjælp af konfiguratoren. Den får du adgang til ved at indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vore... Se mere

Ja, det er muligt direkte fra lageret. Udnyt muligheden for at sammensætte de enkelte komponenter fra porteføljen individuelt. Det kan du nemt gøre ved hjælp af konfiguratoren. Den får du adgang til ved at indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside. Vores servicecenter står til din rådighed for yderligere tilpasninger. Du skal blot indtaste webkoden #0685 og benytte kontaktformularen.

Se mindre

Kan UCS-huset bearbejdes mekanisk?

Takket være den modulære opbygning kan de enkelte komponenter, som f.eks. sidevæggene, nemt bearbejdes mekanisk. Det gælder også for halvskallerne.... Se mere

Takket være den modulære opbygning kan de enkelte komponenter, som f.eks. sidevæggene, nemt bearbejdes mekanisk. Det gælder også for halvskallerne.

Se mindre