UCS SW 237-H 9005
-
Sidevæg
2203389
Sidevæg til brug med hushalvskaller i str. 237 x 195 mm; vægtykkelse 2 mm; samlet højde af hus 67 mm; materiale polycarbonat; farve sort svarende til RAL 9005
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden
Ofte stillede spørgsmål
Kan sidevæggene bruges i flere husstørrelser?
De udtagelige sidevægge kan bruges i forskellige husstørrelser. Den længste sidevæg i et hus svarer til den korteste sidevæg i den næste større variant og er derfor ideelt egnet til yderligere brug af bearbejdede sidevægge, hvor der er brug for mere plads.