Brug også enhederne ved høje temperaturer. Polyamid, som ikke er varmefølsomt, muliggør en UL-godkendelse af din enhed og en varmebestandighed på op til 100 °C.
Modulprofilhus, Låseanordning, Afdækning , bredde: 73 mm, profillængde (kan konfigureres): 3 cm ... 100 cm, højde: 63,2 mm, Bemærk: afdækningens maks. længde = printkortets længde - 19 mm