Brug også enhederne ved høje temperaturer. Polyamid, som ikke er varmefølsomt, muliggør en UL-godkendelse af din enhed og en varmebestandighed på op til 100 °C.
Profilhus (PA), monteringstype: Bæreskinnemontering, mål på bæreskinne: bredde: 203,8 mm, højde: 142,3 mm, dybde: 39,45 mm, inkl. 2 sideelementer (PA), farve: sort (9005), til printkort med bredde: 122 mm, længde: 200 mm, printkortflade: 21590 mm2