Modulprofilhus UM-PRO

Modulprofilhus UM-PRO for højere temperaturbestandighed.

Alsidige påbygningshuse som modulprofilhuset i UM-PRO-serien imponerer med korte montagetider, en høj grad af fleksibilitet takket være individuelle printkortstørrelser samt frit valg af tilslutningsteknik. Det åbne konstruktionsprincip er ideelt til fleksible og store enhedskoncepter. Elektronikhusene kan også anvendes ved høje temperaturer op til 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Hussæt
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Hussæt
1538968

Fleksibelt indstilleligt printkort-holdersystem. Kan monteres på en UM-BASIC/PRO 122-profil fra mærket Phoenix Contact. Velegnet til at fastholde printkort i forskellige størrelser vha. en låsemekanisme eller skrueforbindelse. Kompatibel med printkort, der som standard føres i profil. UM-PRO-profil for bredde: 122 mm, længde: 220 mm og en anordning til montering på væggen medfølger i sættet.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Holder
UM-PRO 122 EVA KIT - Holder
1538969

Fleksibelt indstilleligt printkort-holdersystem. Kan monteres på en UM-BASIC/PRO 122-profil fra mærket Phoenix Contact. Velegnet til at fastholde printkort i forskellige størrelser vha. en låsemekanisme eller skrueforbindelse. Kompatibel med printkort, der som standard føres i profil.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Hussæt
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Hussæt
1538967

Fleksibelt indstilleligt printkort-holdersystem. Kan monteres på en UM-BASIC/PRO 122-profil fra mærket Phoenix Contact. Velegnet til at fastholde printkort i forskellige størrelser vha. en låsemekanisme eller skrueforbindelse. Kompatibel med printkort, der som standard føres i profil. UM-PRO-profil for bredde: 122 mm, længde: 220 mm inkluderet i sættet.

Dine fordele

  • Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
  • Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
  • Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
  • Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
  • Høj fleksibilitet takket være afdækningskappe, der kan anbringes frit

Nye produkter

Nyt dæksel til UM-BASIC/-PRO
EVA-kortholder til UM-BASIC/-PRO

Dæksel til UM-BASIC/-PRO universal-modulprofil

Effektiv beskyttelse af printkort

Phoenix Contact tilbyder nye dæksler til UM-BASIC/-PRO-universal-modulprofilen, der kan rumme forskellige hætter på samme tid. Dette gør det muligt at dække profilen helt uden ekstra låg på printkortet. Det giver dig mere brugbar plads, da der ikke er nogen spærreflader.

Særlige egenskaber

  • Kapslingsklasse: IP20
  • Bredde på afdækningskapperne: 73 mm og 108 mm
  • Materiale på afdækningskapperne: PC
  • Materiale til dækslet: PA
  • Dæklåg til profiler til printkort med bredde: 108 mm

Dine fordele

  • Optimal beskyttelse af elektronikken ved at dække hele profillængden
  • Mere brugbar flade på printkortet, da der ikke længere er behov for spærreflader
  • Reduceret antal dele forenkler håndteringen og sænker monteringsomkostningerne
  • Hurtig installation uden værktøj sparer tid og øger produktiviteten
  • Sikker berøringsbeskyttelse forhindrer mekanisk påvirkning af elektronikken

Fleksibelt printkort-holdersystem

Til printkort i forskellige størrelser

Holderen til evalueringskort (EVA) til UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart holdesystem til at holde printkort i forskellige størrelser fast, enten ved at låse eller skrue dem fast. Systemet kan monteres på UM-BASIC/-PRO 122-profiler fra Phoenix Contact.

Særlige egenskaber

  • Passer til forskellige printkortstørrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Kan flyttes på profil
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • Flere printkort kan kombineres

Dine fordele

  • Nem fastgørelse og løsning af printkort
  • Fordelagtig integration af printkort i forskellige størrelser
  • Stor printkortflade på lille installationsplads
  • Fleksibel kombination af printkort i forskellige størrelser

Gratis vareprøve
Test modulprofilhusene i UM-PRO-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse i UM-PRO-serien for modstandsdygtighed over for høje temperaturer? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i UM-PRO-serien
Konfigurator til modulprofilhuse UM-PRO for høj temperaturbestandighed

Konfigurator til modulprofilhuse for høj temperaturbestandighed

Stor frihed i printkortudvikling af dine enheder: Modulprofilhuset UM-PRO giver dig et åbent designprincip, tilpassede monteringspositioner til printkortet og fleksible længder fra 3 cm til 200 cm. Det gør det nemt at realisere store apparatkoncepter. Takket være det anvendte materiale kan den endda bruges i ekstreme temperaturområder.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Overblik over modulprofilhuse i UM-PRO-serien Modulprofilhuse i serien UM-PRO muliggør individuelt tilpassede indbygningsmål og en enkel montage. Den lave konstruktion af kunststofhusene understøtter opbygningen af flade elektronikmoduler og monteringen af disse på standardbæreskinner eller på væggen.

Interaktivt Image Map: Modulprofilhus i UM-PRO-serien
Individuelt tilpassede profilbredder
Fås i profilbredderne 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Individuelt tilpassede profilbredder
Beskyttelse af elektronikken
Frit positionerbare kapper i forskellige geometrier kan konfigureres i længden.
Beskyttelse af elektronikken
Varmebestandighed
Kunststofhusene har en høj temperaturbestandighed på op til 100 °C.
Varmebestandighed
Printkortindbygning
Fastgørelsen af printkort kan udføres på tre forskellige niveauer.
Printkortindbygning
Profillængder, der passer nøjagtigt
Profillængder mellem 3 cm og 100 cm er mulige.
Profillængder, der passer nøjagtigt
Skruefri montering
Enkel enhedsmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet: Sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj.
Skruefri montering

Grænseløs frihed i enhedskonstruktionen

Karakteristisk for modulprofilhuset er den hurtige montage uden værktøj med Snap-Mount-princippet og huslængden, der kan tilpasses nøjagtigt til placering og størrelse af printkortet. Du kan udvikle apparater efter dine behov, da du frit kan vælge printkorttilslutningsteknik. Det åbne konstruktionsprincip egner sig optimalt til printkort med store komponenter. Valgfrie afdækningskapper, der kan placeres frit, beskytter din elektronik.

Påbygningshuset til individuelt tilpassede printkort

UM-PRO-hussystem med termometer
Modulprofil med sidedel til montering
Ledningsbestykning ud til kanten
Frit positionerbare afdækningskapper til huse
Forskellige modulforbindelser gennem buskrydskontakter i serien UM-BASIC
Sikker forbindelse mellem printkort og bæreskinne
UM-PRO-hussystem med termometer

Brug også enhederne ved høje temperaturer. Polyamid, som ikke er varmefølsomt, muliggør en UL-godkendelse af din enhed og en varmebestandighed på op til 100 °C.

Modulprofil med sidedel til montering

Med Snap-Mount-princippet kan du nemt klikke sidedelene på og dermed spare montagetid. Skruer er ikke nødvendige.

Ledningsbestykning ud til kanten

Bestyk printkortet helt til kanten. Således udnytter du pladsen bedst muligt.

Frit positionerbare afdækningskapper til huse

Udform huset tilpasset enheden med afdækningskapper, som frit kan positioneres. Kapperne fås i forskellige geometrier. De byder desuden på en valgfri integreringsmulighed for printkort takket være medfølgende føringer.

Forskellige modulforbindelser gennem buskrydskontakter i serien UM-BASIC

Gør apparatkommunikationen nemmere med de valgfrie bus-tværforbindelser. Forbind flere moduler sikkert og hurtigt med hinanden. Belastningskapaciteten ligger ved en strømstyrke på op til 8 A og 160 V.

Sikker forbindelse mellem printkort og bæreskinne

Tilslut printkortet til bæreskinnen på alle tre forskellige printkortniveauer ved hjælp af PE-kontakt.

Enkel montage af modulprofilhuse i serien UM-PRO

Få at vide, hvor nemt UM-PRO-huset kan bygges sammen. Montagen varer kun få minutter.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.