Alsidighed, som er princippet i EH-serien, præger også endepladens udformning. Det åbne klemmerum sørger for fleksibilitet ved printtilslutningsteknik. Der fås tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger. Vælg mellem endeplader med en- eller tosidet åbent klemmerum eller en lukket endeplade.
Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (fladt udformede), med ventilationsslidser, bredde: 16,3 mm, højde: 33,39 mm, dybde: 13,67 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)