SDC 2,5/ 3-PV-5,0-ZB - Kantkonnektorstik
1864040

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: SDC 2,5/..-PV, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SKEDD - Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, pin-layout: Siksak-pinning W, pinlængde [P]: 5 mm, stiksystem: SKEDD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den direkte tilslutningsteknik SKEDD tillader fleksibel positionering på printkortet
Reducerede komponent- og procesomkostninger: Enkel tilslutning manuelt og vibrationssikkert
Bred vifte af applikationer takket være egnethed for printkort med kemisk fortinnet eller Hot Air Leveling (HAL) overflade
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning