SK 3,8 WH:REEL - Mærkestrimler
0805218

Mærkestrimler, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 12, tekstfeltets højde: 3,8 mm, tekstfeltets bredde: 90000 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

De selvklæbende mærkestrimler fra SK-mærkningsfamilien mærker produkter uden skiltenot, ideel til mærkning af COMBICON-tilslutningsstik
Mærkestrimler og flade mærkestrimler kan mærkes efterfølgende med SK-mærkningsfolien
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle SK ...-mærkeskilte individuelt efter ønske