Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Mærkeark
0825124

Mærkeark, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 5 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle SK ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ideelle til mærkning af COMBICON-stik.
SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.