Primærtaktet DC/DC-konverter, QUINT POWER, Bæreskinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 48 V DC, udgang: 48 V DC / 5 A
DC/DC-konvertere
DC/DC-konvertere sørger for reguleret jævnspænding. Ved brug af konverterne undgår du fejl i din applikation. De regenererer spændinger, så belastningen altid er forsynet med en reguleret jævnspænding, også ved store ledningslængder. Med DC/DC-konvertere ændrer du spændingsniveauet eller sørger for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af galvanisk isolation.
Primærtaktet DC/DC-konverter TRIO POWER med Push-in tilslutning til bæreskinnemontering, indgang: 1500 V DC, udgang: 24 V DC/1,5 A
Dine fordele
- Effektreserve til enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost med en vedvarende effekt op til 125 % og start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost med op til 200 % i op til 5 s
- Høj virkningsgrad og lang levetid kombineret med lav tabseffekt og kun moderat opvarmning
- Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
- Frit valg mellem Push-in og skruetilslutning
- Ex- og IECEx-godkendelse muliggør anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser
- QUINT DC/DC-konvertere er en del af COMPLETE line-systemet
QUINT DC/DC-konverter på bæreskinnen
QUINT DC/DC-konvertere > 100 W Højtydende med SFB Technology
DC/DC-konvertere i QUINT-familien maksimerer din applikations tilgængelighed. Med SFB Technology, præventiv funktionsovervågning, lang levetid og IECEx-godkendelse øger du sikkerheden og pålideligheden. For første gang kan du tilpasse signalniveauer og kendelinjer for jævnspændingskonvertere individuelt. Derudover har du frit valg mht. tilslutningsteknik.
Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere >100 W
Spændingsniveauer: DC/DC-konvertere >100 W
DC/DC-konvertere i QUINT-familien egner sig til høj effekt med strømme på op til 20 A. På grund af det store indgangsspændingsområde dækker jævnspændingskonverterne alle gængse ind- og udgangsspændinger i effektklasserne op til 480 W.
QUINT DC/DC-konvertere konverterer mærkeindgangsspændinger på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til udgangsspændinger på 12 V DC til 56 V DC.
Ud over de viste spændingsniveauer giver QUINT DC/DC-konverterne med stort indgangsspændingsområde et indgangsspændingsområde på 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC. Disse er velegnede til f. eks. jernbaneanvendelser eller anvendelser inden for energiudvinding.
QUINT DC/DC-konvertere <100 W
QUINT DC/DC-konvertere <100 W Effektiv og pladsbesparende
QUINT DC/DC-konvertere fås også i effektområdet op til 100 W. Disse konvertere er særligt kraftfulde og pladsbesparende, har en høj virkningsgrad, forebyggende funktionsovervågning samt statisk og dynamisk boost. Desuden kan du vælge mellem Push-in og skruetilslutning.
Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere <100 W
Spændingsniveauer: DC/DC-konvertere <100 W
Disse pladsbesparende enheder fra QUINT-familien tilbyder maksimal funktionalitet fra et effektområde på 30 W og dækker også for første gang effektområdet på 60 W.
QUINT DC/DC-konvertere konverterer mærkeindgangsspændinger på 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC eller 110 V DC til udgangsspændinger fra 5 V DC til 56 V DC.
Den korte husdybde på 89 mm muliggør installation i flade styretavler, der med DNV-GL-godkendelsen tillader brug i det maritime miljø.
DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering
QUINT DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering Plusvariant til ekstreme omgivelser
Plus-varianten af DC/DC-konverteren med integreret frakoblings-MOSFET til 1+1- og n+1-redundans giver symmetrisk belastningsfordeling og øger anlæggets oppetid. Desuden opfylder den kravene til funktionel sikkerhed (SIL 2). I kombination med redundansmodulet QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ opnås SIL 3.
Med beskyttelseslakeringen, ATEX- og IECEx- godkendelsen iht. standarderne IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 og IEC 60079-15 gøres anvendelse i eksplosionsfarlige områder i zone 2 mulig.
Den nye plusvariant kendetegnes af et bredt temperaturområde fra -40 °C til +70 °C, til brug i ekstreme omgivelser. Beskyttelseslakeringen af printkortet (CO står for coated) beskytter mod støv, korrosive gasser og også mod 100 % luftfugtighed. Ligeledes undgås udfald på grund af korrosionsrelaterede krybestrømme og elektrokemisk migration.
TRIO DC/DC-konvertere med 1500 V DC
TRIO DC/DC-konverter med 1500 V DC Til decentral strømforsyning i solcelleanlæg
DC/DC-konverterne i TRIO-familien med 1500 V DC forsyner dit anlæg direkte fra felten og leverer en driftspålidelig strømforsyning også uden centralt net. De egner sig ideelt til anvendelser inden for fotovoltaik og motorstyringsteknik.
I solcelleanlæg gør TRIO DC/DC-konverteren start af den centrale vekselretter mulig, også uden forsyningsnet. Derudover kan den bruges til direkte og øjeblikkelig levering af strengovervågning i generatortilslutningskasser.
Inden for motorstyringsteknikken leverer enheden også 24 V direkte i maskinen til forsyning af anlægsstyringen.
UNO DC/DC-konverter med 1000 V DC
UNO DC/DC-konverter med 1000 V DC Til modernisering af eksisterende solcelleanlæg
Med DC/DC-konverteren fra produktfamilien UNO POWER forsyner du din styretavle direkte fra solcelleanlægget. Med den direkte tilslutning til streng-spændinger på op til 1000 V DC forsynes f.eks. Combiner Box direkte fra solcellemodulet. På den måde sparer du ekstra installationsomkostninger og øger systemets effektivitet. UL-1741-certificeringen af DC/DC-konverteren letter desuden godkendelsen af det samlede system. På et ekstra udbygningstrin kan signalledningen erstattes af en trådløs forbindelse.
Takket være spændingsområdet på op til 1000 V DC er UNO DC/DC-konvertere også velegnede til modernisering eller udbygning af dit eksisterende solcelleanlæg.