QUINT DC/DC-konvertere med højeste funktionalitet
DC/DC-konvertere kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af isolation.
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT
-
DC/DC-konverter
2910128
Primærtaktet DC/DC-konverter, QUINT POWER Bæreskinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 48 V DC, udgang: 48 V DC / 5 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Indgangsspændingsområde | 48 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 48 V DC -40 % ... +20 % |
| Stort indgangsspændingsområde | nej |
| Gennemslagsstyrke maks. | 60 V DC (60 s) |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 2,3 A |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,1 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 2,3 A |
| Buffertid ved netudfald | typ. 17 ms (48 V DC) |
| Strømforbrug | 6,8 A (48 V DC) |
| Effektoptagelse | 252 VA |
| Indkoblingstid typisk | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
| Indkoblingstid | < 1 s |
| Indgangssikring | 20 A (Forsinket, intern) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Virkningsgrad | typ. 95,2 % (48 V DC) |
| Udgangskarakteristik | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Mærkeudgangsspænding | 48 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (> 48 V effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 5 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Magnetisk sikringsudløsning | A1 ... A6 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z6 |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt (PN) | 240 W |
| Udgangseffekt (PStat. Boost) | 300 W |
| Udgangseffekt (PDyn. Boost) | 480 W (5 s) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 60 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Restbølgeform | < 50 mVSS |
| Reguleringsafvigelse statisk | < 3 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| Reguleringsafvigelse dynamisk | < 3 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| Reguleringsafvigelse Indgangsspændingsændring | < 3 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| Stigetid | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seriekobling | Ja |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 3 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 13 W |
| Tabseffekt SLEEP MODE | < 2 W |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| termomagnetisk | |
| termisk |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| LED-signalering | |
| Signaleringsmåder | LED |
| Jordpotentialfri signalkontakt | |
| Aktiv signaludgang Out1 (digital, kan konfigureres) | |
| Aktiv signaludgang Out2 (digital, analog, kan konfigureres) | |
| Remote-kontakt | |
| Signaljord SGnd | |
| Signaltærskel | > 100 % (LED lyser gult, udgangseffekt > 240 W) |
| > 75 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 180 W) | |
| > 50 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 120 W) | |
| > 0,9 x USet (LED lyser grønt) | |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| > 0,8 x UInNom (LED slukket) | |
| < 0,8 x UInNom (LED lyser gult) | |
| Signalindgang Remote (kan konfigureres) | |
| Tilslutningsmærkning | 3.3 + |
| Funktion | Udgangseffekt TIL/FRA (remote) |
| Standard | Udgangseffekt TIL (>40 kΩ/24 V DC/åben bro mellem REM og SGnd) |
| Signaludgang Out 1 (kan konfigureres) | |
| Tilslutningsmærkning | 3.5 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | UIN indgangsspænding OK |
| Signalmulighed | Udgangsspænding |
| Udgangsstrøm | |
| Udgangseffekt | |
| Driftstimer | |
| Forudgående varsling høje temperaturer | |
| OVP spændingsbegrænsning aktiv | |
| Signaludgang Out 2 (kan konfigureres) | |
| Tilslutningsmærkning | 3.6 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | Udgangseffekt |
| Signalmulighed | Udgangsspænding |
| Udgangsstrøm | |
| Driftstimer | |
| Forudgående varsling høje temperaturer | |
| OVP spændingsbegrænsning aktiv | |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Belastning ≤400 Ω) |
| Signalmulighed | Udgangsspænding |
| Udgangsstrøm | |
| Udgangseffekt | |
| Signaludgang Relæ 13/14 (kan konfigureres) | |
| Tilslutningsmærkning | 3.1, 3.2 |
| Pilotkontakt (potentialfri) | Potentialfri |
| Digital | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Standard | Udgangsspænding |
| Signalmulighed | Udgangsstrøm |
| Udgangseffekt | |
| Driftstimer | |
| Forudgående varsling høje temperaturer | |
| OVP spændingsbegrænsning aktiv | |
| UIN indgangsspænding OK | |
| Signaljord SGnd | |
| Tilslutningsmærkning | 3.4 + |
| Funktion | Signaljord |
| Referencepotentiale | til OUT1, OUT2, REM |
| Antal faser | 1,00 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV DC (Typeafprøvning) |
| 2 kV DC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Hovedkonverter-trin) |
| Produkttype | DC/DC-konverter |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1476000 h (25 °C) |
| > 877000 h (40 °C) | |
| > 378000 h (60 °C) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | Special with SELV input and output |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 5000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 355100 h |
| Ekstratekst | 24 V DC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 214100 h |
| Ekstratekst | 24 V DC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 5 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 428200 h |
| Ekstratekst | 24 V DC |
| Mål på vare | |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Mål på vare ved alternativ montering | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand højre/venstre (passiv) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (passiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden af aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan monteres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt ovenfor 40 mm, vertikalt nedenfor 20 mm |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K22 (iht. EN 60721-3-3) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (iht. DNV GL klasse C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed (til styrings- og reguleringsenheder) |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Netspændingsfald | |
| Normbetegnelse | Netvariation/underspænding |
| Standarder | EN 61000-4-29 |
| Jernbaneanvendelser | |
| Normbetegnelse | Jernbaneanvendelser |
| Standarder | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-5 | |
| UL | |
| Mærkning | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Mærkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Mærkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Mærkning | Typegodkendt (type approved) |
| SIQ | |
| Mærkning | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | BV |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | NK |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | LR |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav kraftværk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL ledningsført støjemission | |
| DNV | Klasse B |
| Ekstratekst | Området bro og dæk |
| DNV GL støjemission | |
| DNV | Klasse B |
| Ekstratekst | Området bro og dæk |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-29 |
| Spænding | 24 V DC |
| Spændingsfald | 70 % |
| Tid | 100 ms |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Tid | 100 ms |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Spændingsfald | 0 % |
| Tid | 50 ms |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 10 V 1 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 1 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 1 V 10 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 10 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 10 V (Vedvarende) |
| Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 100 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Vekselandel på jævnspændingen | |
| Standarder | EN 61000-4-17 |
| Vekselandel | 15 % (UN) |
| Frekvens | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Vekselandel | 14 % (UN) |
| Frekvens | 300 Hz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Standarder | EN 61000-4-18 |
| Indgang, udgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spænding | 0,5 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 3) | 10 MHz (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Spænding | 0,5 kV |
| Signaler (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spænding | 0,5 kV |
| Signaler (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-10 |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2910128 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMDI44 |
| Produktnøgle | CMDI44 |
| GTIN | 4055626537320 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.032,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.032 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
Godkendelses-ID: LR22472797TANK
Godkendelses-ID: TA21182MBV
Godkendelses-ID: 57060/B0 BVcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528Type approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/077DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-8406cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20190222cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20190329| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 20,078 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke anvendelser kan en DC/DC-konverter bruges til?
DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhind... Se mere
DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhindrer interferens med følsomme forbrugere og systemkomponenter.
Se mindreKan jeg bruge QUINT4 DC/DC-konverteren til selektivt at udløse en standard-automatsikring i min applikation?
Ja, med QUINT4 DC/DC-konvertere >100 W kan standard-automatsikringer udløses sikkert med SFB teknologi. Se kapitlet "SFB teknologi" i databladet, som du kan finde i "Downloads" under dimensioneringen.
Hvorfor er der angivet så høj en mærkestrøm for den eksterne forsikring i databladet?
De forsikringer, der er angivet i databladet, garanterer, at de ikke udløses utilsigtet selv under de mest ugunstige driftsforhold (f.eks. maksimal udgangseffekt ved minimal indgangsspænding).
Hvordan kan jeg konfigurere enheden?
Du kan udføre konfigurationen enten med din mobile enhed ved hjælp af QUINT POWER-appen eller med din Windows-pc ved hjælp af QUINT POWER-softwaren, som du kan finde i "Downloads" og "Software". Bemærk, at USB-programmeringsadapteren 2909681 kræves på pc'en.