MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75
-
Crimpkontakt
1013419
Crimpkontakt, mærkestrøm: 6 A, kontakttype: Bøsning, tilslutningstype: Crimptilslutning, kontaktoverflade: Guld, emballering: Bulkgods
Produktdetaljer
Produkttype | Crimpkontakt |
Produktfamilie | MCC 0,5-MP |
Deling | 0 mm |
Tilslutningstype | Crimptilslutning |
Kontakttype | Bøsning |
Afisoleringslængde | 4,1 mm ... 4,5 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
Ledertværsnit AWG | 22 ... 18 |
Kontaktoverflade | Guld Au |
Materiale kontaktoverflade | Guld |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (3 - 6 µm Sn) |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Guld (0,25 Au) |
Overfladebeskaffenhed | Selektivbelægning |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Deling | - |
Mærkestrøm IN | 6 A |
Emballering | Bulkgods |
Varenummer | 1013419 |
Pakningsenhed | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Salgsnøgle | AAACAB |
Produktnøgle | AAACAB |
GTIN | 4055626492407 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,49 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,403 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
Filter und Facetten | 27460403 |
Filter und Facetten | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Printkortstik 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Printkortstik 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Printkortstik 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Printkortstik 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Printkortstik 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Printkortstik 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Printkortstik 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Printkortstik 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Printkortstik 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Printkortstik 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Printkortstik 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Printkortstik 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Printkortstik 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Printkortstik 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Printkortstik 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Printkortstik 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Printkortstik 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Printkortstik 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Printkortstik 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Printkortstik 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Printkortstik 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Printkortstik 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Printkortstik 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Printkortstik 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Printkortstik 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Printkortstik 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Printkortstik 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Printkortstik 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Printkortstik 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Printkortstik 1027618
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre