DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Printkortstik
1027618

Printkortstik, mærketværsnit: 0,75 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 32, antal rækker: 2, poltal: 16, antal tilslutninger: 32, produktfamilie: DMCC 0,5/..-ST, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
Værktøj til manuel og automatiseret crimpning fås som tilbehør