MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Printkortstik
1012273

produktlinje COMBICON Connectors XS
tværsnit 0,75 mm2
tilslutningstype Crimptilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 0,75 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: MCC 0,5/..-ST, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON FMC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordele

Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Værktøj til manuel og automatiseret crimpning fås som tilbehør