produktlinje COMBICON Connectors XS
tværsnit 0,75 mm2
tilslutningstype Crimptilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 0,75 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: MCC 0,5/..-ST, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON FMC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske