RBO 16-3L/N/FE
-
Bolttilslutningsklemme
3076316
Bolttilslutningsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 520 A, antal tilslutninger: 10, poltal: 5, tilslutningstype: Bolttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 300 mm2, 1. etage, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte påskruning, farve: grå/blå/sort-gul
Produktdetaljer
Produkttype | Bolttilslutningsklemme |
Poltal | 5 |
Deling | 54,8 mm |
Antal tilslutninger | 10 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 5 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 10 |
Mærketværsnit | 300 mm² |
1. etage | |
Afisoleringslængde | Afisoleringslængden afhænger af, hvad fabrikanten af kabelskoen anviser. |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Mærkestrøm | 520 A |
Maks. belastningsstrøm | 520 A (ved 300 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 1000 V |
Mærketværsnit | 300 mm² |
Tilslutning kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilslutning iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tværsnit | 25 mm² ... 300 mm² |
Tværsnitsområde AWG | 4 ... 600 kcmil (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 17 mm |
Bredde | 38 mm |
Boltdiameter | 16 mm |
Skruestørrelse | M16 |
Tilspændingsmoment | 25 ... 35 Nm |
Tilslutning iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
Tværsnit | 25 mm² ... 300 mm² |
Tværsnitsområde AWG | 4 ... 600 kcmil (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 17 mm |
Bredde | 48 mm |
Boltdiameter | 16 mm |
Skruestørrelse | M16 |
Tilspændingsmoment | 25 ... 35 Nm |
Målskitse |
|
Bredde | 274 mm |
Deling | 54,8 mm |
Farve | grå/blå/sort-gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
direkte påskruning |
Varenummer | 3076316 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE4412 |
Produktnøgle | BE4412 |
GTIN | 4046356653558 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.832,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.832,9 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
HC-RBO 16 - Afdækningskappe 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Tværforbindelsesskinne 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiket 0801353
-
HC-RBO 16 - Afdækningskappe 3247996
-
HC-RBO 16 BU - Afdækningskappe 3247998
-
HC-RBO 16-FE - Afdækningskappe 3247997
-
KLM 3-L - Kabelrække-skilteholder 0814788
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809997
-
ZBF10 CUS - Mærkestrimmel flad 0825031
-
UC-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre