SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THRX
-
Kontaktholder
1238713
Kontaktholder, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polet, Bøsning, lige, M12, Y-kodning, THR-loddetilslutning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
Produkttype | Kontaktindsats |
Anvendelse | Hybrid |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Pakning til stede | nej |
Skærmet | ja |
Kodning | Y |
Forskruning | M12 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmodstand | > 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC (Power og data) |
50 V DC (Power og data) | |
Mærkestrøm IN | 0,5 A (Data) |
6 A (Power ) | |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tilslutningstype | THR-loddetilslutning |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Længde på loddestift | 2,3 mm |
2,3 mm |
Materiale Kontaktholder | PPA |
Materiale Kontakt | CuZn |
Materiale Kontaktoverflade | Au |
Materiale Skærmkryds | GD-Zn/Ni |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | Y |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 100 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 (Korrekt tilsluttet og låst) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Emballering | Blister |
Varenummer | 1238713 |
Pakningsenhed | 20 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 20 Stk. |
Salgsnøgle | ABQAGS |
Produktnøgle | ABQAGS |
GTIN | 4063151431396 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,87 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,233 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SACC-M12-SCO NUTX - Husforskruning 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Husforskruning 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Husforskruning 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Husforskruning 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Husforskruning 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Husforskruning 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Husforskruning 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Husforskruning 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Husforskruning 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Husforskruning 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Husforskruning 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Husforskruning 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Husforskruning 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Husforskruning 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Husforskruning 1027678
Dine fordele
Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre